??
CAD model selection
K0177.307
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0177 - Tension levers flat
Bill of material
K0177.307
BESTKIPP
Order No.
K0177.307
AUSF
version
star socket
GR
size
1
X
Thread / Diameter H7
-
SW
width across flats
7.0 mm
D
diameter
25 mm
D1
diameter
8 mm
D2
diameter
20 mm
H
height
14 mm
H1
height
22 mm
H2
height
8.5 mm
A
Length
75 mm
A1
Length
15 mm
GEW
Approx. weight
0.0752 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245071920
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions